Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 160.0 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20753320

Numărul piesei producătorului:

20753320

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 7,7998 RON
150 + 7,0198 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

233,99 RON

30 x 7,7998 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h1 6.0 mm
Culoare Negru
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne