Meniu Caută

Inserții de tub rotunde - Multifunctionale PCR

În stoc

Rotunde inserts sunt utilizate ca componente de protecție multifuncționale. În etapa finală a unui proiect, atunci când este necesară o protecție semnificativă împotriva impactului, aceasta este asigurată de grosimea capului inserției tubului. Funcția principală este de a preveni pătrunderea contaminanților, cum ar fi murdăria, praful și umiditatea. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite create de tăieturi. Se introduce cu ușurință manual sau cu un ciocan, pentru o asamblare rapidă. Utilizată frecvent în aplicații de formare a tuburilor metalice pentru mobilier industrial, vehicule specializate, semne de circulație și schelărie.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
70 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h h1 Grosime maximă perete D Minimum Wall Thickness Cumpără
5,2644 RON - 5,8493 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
0,1004 RON - 0,1563 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
11,9854 RON - 13,3171 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
6,8486 RON - 7,6095 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
0,1146 RON - 0,1273 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
1,2799 RON - 1,9909 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
0,3157 RON - 0,3508 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
0,4074 RON - 0,4527 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
0,4182 RON - 0,4646 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
0,4826 RON - 0,5363 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,5606 RON - 0,6229 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
1,1977 RON - 1,3308 RON 3600 În stoc
5.0 mm
1,3204 RON - 1,4671 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
1,3854 RON - 1,5393 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
2,5397 RON - 2,8219 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
4,7006 RON - 5,2229 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
4,7109 RON - 5,2344 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
4,7056 RON - 7,3198 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
102.0 mm
2.0 mm
5,0262 RON - 5,5846 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
0,1047 RON - 0,1629 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
  • din 4
Inserții pentru tuburi rotunde 70.0 mm Negru LDPE - PCR

20753719

Interval de preț
1,3308 RON - 1,1977 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • h1
    5.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Cod Vamal
    3923509000