Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 127.0 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20753238

Numărul piesei producătorului:

20753238

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
45 - 224 5,7242 RON
225 + 5,1518 RON
Ambalaj standard: 45

Comandă în multiplu de 45

Preț total:

257,59 RON

45 x 5,7242 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h1 6.0 mm
Culoare Negru
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne