Meniu Caută

Inserții de tub rotunde - Multifunctionale PCR

În stoc

Rotunde inserts sunt utilizate ca componente de protecție multifuncționale. În etapa finală a unui proiect, atunci când este necesară o protecție semnificativă împotriva impactului, aceasta este asigurată de grosimea capului inserției tubului. Funcția principală este de a preveni pătrunderea contaminanților, cum ar fi murdăria, praful și umiditatea. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite create de tăieturi. Se introduce cu ușurință manual sau cu un ciocan, pentru o asamblare rapidă. Utilizată frecvent în aplicații de formare a tuburilor metalice pentru mobilier industrial, vehicule specializate, semne de circulație și schelărie.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
70 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h h1 Grosime maximă perete D Grosime minima perete Cumpără
0,1982 RON - 0,2203 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,3208 RON - 0,4991 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,6177 RON - 0,9609 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
0,6213 RON - 0,9666 RON 300 În stoc
11.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,5548 RON - 0,6165 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
1,4732 RON - 1,6369 RON 3780 În stoc
4.0 mm
0,1646 RON - 0,2561 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,7701 RON - 0,8557 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1,4452 RON - 1,6058 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
6.0 mm
6.0 mm
76.0 mm
3.5 mm
2,2489 RON - 2,4987 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
16,5998 RON - 18,4442 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
0,2123 RON - 0,3303 RON 2500 În stoc
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,0937 RON - 0,1458 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
1,7426 RON - 2,7108 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
0,2643 RON - 0,4112 RON 4500 În stoc
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
0,2979 RON - 0,4634 RON 600 În stoc
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
0,3437 RON - 0,3819 RON 900 În stoc
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
0,4741 RON - 0,5267 RON 3200 În stoc
11.5 mm
5.0 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,4708 RON - 0,7325 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
0,5953 RON - 0,6615 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
  • din 4
Inserții pentru tuburi rotunde 45.0 mm Negru LDPE - PCR

20753573

Interval de preț
0,9666 RON - 0,6213 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • D
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Grosime minima perete
    1.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 80.0 mm Negru LDPE - PCR

20753764

Interval de preț
1,6369 RON - 1,4732 RON

Niveluri de stoc
3780 În stoc
Caracteristici
  • h1
    4.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Cod Vamal
    3923509000
Inserții pentru tuburi rotunde 28.0 mm Negru LDPE - PCR

20753443

Interval de preț
0,3303 RON - 0,2123 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Grosime minima perete
    1.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 21.0 mm Negru LDPE - PCR

20753399

Interval de preț
0,4112 RON - 0,2643 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosime maximă perete
    2.0 mm
  • Grosime minima perete
    1.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 32.0 mm Negru LDPE - PCR

20753474

Interval de preț
0,4634 RON - 0,2979 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Grosime minima perete
    1.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 40.0 mm Negru LDPE - PCR

20753528

Interval de preț
0,3819 RON - 0,3437 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Grosime minima perete
    1.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 48.0 mm Negru LDPE - PCR

20753597

Interval de preț
0,5267 RON - 0,4741 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosime maximă perete
    3.6 mm
  • Grosime minima perete
    1.2 mm