Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 40.0 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20753528

Numărul piesei producătorului:

20753528

900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,3819 RON
5000 + 0,3437 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

381,90 RON

1000 x 0,3819 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 40.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Grosime maximă perete 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Culoare Negru
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne