Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 35.0 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20753504

Numărul piesei producătorului:

20753504

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 0,4869 RON
1500 - 7499 0,3478 RON
7500 + 0,313 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

73,04 RON

150 x 0,4869 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 35.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Grosime maximă perete 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Culoare Negru
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne