Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 10.0 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20753122

Numărul piesei producătorului:

20753122

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2500 - 24999 0,1423 RON
25000 - 124999 0,1016 RON
125000 + 0,0914 RON
Ambalaj standard: 25000

Comandă în multiplu de 2500

Preț total:

355,75 RON

2500 x 0,1423 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 10.0 mm
h1 3.5 mm
h 11.0 mm
Grosime maximă perete 2.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Culoare Negru
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne