Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 193.7 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20753375

Numărul piesei producătorului:

20753375

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 18,4442 RON
100 + 16,5998 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

368,88 RON

20 x 18,4442 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h1 6.0 mm
Culoare Negru
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne