Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 48.0 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20753597

Numărul piesei producătorului:

20753597

4000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
800 - 3999 0,5139 RON
4000 + 0,4625 RON
Ambalaj standard: 800

Comandă în multiplu de 800

Preț total:

411,12 RON

800 x 0,5139 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 48.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Grosime maximă perete 3.6 mm
Minimum Wall Thickness 1.2 mm
Culoare Negru
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne