Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 120.0 mm 80.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Gri PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Numărul piesei Essentra:

10182567

Numărul piesei producătorului:

057908062003

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 35,251 RON
50 + 28,3789 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

352,51 RON

10 x 35,251 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 120.0 mm
B 80.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 2.0 mm
Tip 1
Material complet Polietilenă
Culoare Gri
Finalizare Erodat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne