Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 25.0 mm 25.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Gri LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Numărul piesei Essentra:

10078686

Numărul piesei producătorului:

111423

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 0,8243 RON
2000 + 0,3735 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

164,86 RON

200 x 0,8243 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 25.0 mm
B 25.0 mm
h1 3.0 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Tip 1
Material complet Polietilenă
Culoare Gri
Finalizare Erodat
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne