Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Gri PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Numărul piesei Essentra:

10182246

Numărul piesei producătorului:

057803062003

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 10,873 RON
250 - 999 4,7718 RON
1000 + 3,7217 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

271,83 RON

25 x 10,873 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 80.0 mm
B 30.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Tip 1
Material complet Polietilenă
Culoare Gri
Finalizare Erodat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne