Meniu Caută

Inserție tub 2.5 mm 1.0 mm Negru LDPE

Inserție dreptunghiulară cu design nervurat. Ideală pentru cele mai populare dimensiuni și calibre ale tuburilor dreptunghiulare. Oferă un finisaj îngrijit și protejează partea interioară a tubului de pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.
Numărul piesei Essentra:

10287354

Numărul piesei producătorului:

498713

135 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 2,7658 RON
500 + 1,3557 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

138,29 RON

50 x 2,7658 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 80.0 mm
B 80.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Material complet Polietilenă
Culoare Negru
Finalizare Erodat
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne