Inserțiile și glisierele dreptunghiulare sunt ideale pentru cele mai populare dimensiuni și calibre de tuburi dreptunghiulare. Când sunt introduse într-un capăt de tub, oferă un aspect curat și ordonat aplicației finite.
Au un design cu nervuri pentru o inserare ușoară și o potrivire pozitivă. Aceste inserții oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în secțiunea interioară a țevii sau tubului.
Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Gama noastră vastă vă stă la dispoziție cu o serie de dimensiuni și opțiuni de culoare.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Culoare: Negru, Alb, Gri, Argintiu, Maro, Albastru, Verde, Roșu, Galben Cod Serie: SRANR, SR1550
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | B | T2 | Culoare | A | Material | T1 | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8905 RON - 1,8574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.5 in
38.1 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,7616 RON - 2,3591 RON | 49800 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,9716 RON - 2,0066 RON | 5 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
13,6644 RON - 28,6952 RON | 70 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negru
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
1,8343 RON - 3,8098 RON | 1500 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
0,7895 RON - 1,8303 RON | 3050 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Alb
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,5502 RON - 0,7959 RON | 3533 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.374 in
34.9 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
2,4457 RON - 5,5588 RON | 5350 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,8905 RON - 1,8574 RON | 4000 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.5 in
38.1 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,6482 RON - 2,2506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Verde
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
2,4989 RON - 4,3385 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negru
|
3 in
76.2 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
1,8343 RON - 4,7996 RON | 200 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negru
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,5502 RON - 0,7959 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Alb
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,9477 RON - 2,1015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Alb
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
2,4989 RON - 4,3385 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negru
|
3 in
76.2 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
2,2862 RON - 6,0604 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
3 in
76.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
13,6644 RON - 28,6952 RON | 1195 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Alb
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,9862 RON - 2,1963 RON | 940 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
8,4804 RON - 10,7515 RON | 160 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
2,8046 RON - 5,0571 RON | 6356 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negru
|
3 in
76.2 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina