Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Verde LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Numărul piesei Essentra:

10081365

Numărul piesei producătorului:

111861

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,3068 RON
1000 + 1,6894 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

230,68 RON

100 x 2,3068 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 50.8 mm
B 25.4 mm
h1 3.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Tip 1
Material complet Polietilenă
Culoare Verde
Finalizare Lustruit
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne