10079393
111514
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 25 - 249 | 4,3385 RON |
| 250 + | 2,4989 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 76.2 mm |
|---|---|
| A | 3 in |
| B | 38.1 mm |
| B | 1.5 in |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| T1 | 4.0 mm |
| T1 | 0.157 in |
| T2 | 0.079 in |
| T2 | 2.0 mm |
| Tip | 1 |
| Material complet | Polietilenă |
| Culoare | Negru |
| Finalizare | Lustruit |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina