10093160
199238
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 50 - 499 | 4,9196 RON |
| 500 + | 1,8802 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 63.5 mm |
|---|---|
| A | 2.5 in |
| B | 38.1 mm |
| B | 1.5 in |
| h1 | 0.244 in |
| h1 | 6.2 mm |
| T1 | 0.098 in |
| T1 | 2.5 mm |
| T2 | 0.079 in |
| T2 | 2.0 mm |
| Tip | 1 |
| Material complet | Polietilenă |
| Culoare | Negru |
| Finalizare | Lustruit |
| Cod Vamal | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina