Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 38.1 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Negru LDPE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Numărul piesei Essentra:

10079676

Numărul piesei producătorului:

111548

2000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 1,8574 RON
2000 + 0,8905 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

371,48 RON

200 x 1,8574 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 38.1 mm
B 25.4 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Material complet Polietilenă
Culoare Negru
Finalizare Erodat
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne