10079744
111555
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 99 | 28,6952 RON |
100 + | 13,6644 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A | 120.0 mm |
---|---|
A | 4.724 in |
B | 60.0 mm |
B | 2.362 in |
h1 | 6.0 mm |
h1 | 0.236 in |
T1 | 4.0 mm |
T1 | 0.157 in |
T2 | 2.0 mm |
T2 | 0.079 in |
Tip | 1 |
Material complet | Polietilenă |
Culoare | Negru |
Finalizare | Erodat |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina