Meniu Caută

Inserții de tub dreptunghiulare - Multifunctionale

În stoc

Inserțiile pentru tub dreptunghiular multifuncționale sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi dreptunghiulare și ajută la prevenirea contaminării, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.

O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.

Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.

  • Ideale atunci când estetica nu este o prioritate.
  • Se potrivesc strâns în tubul dreptunghiular, prevenind contaminarea și oferind siguranță.
  • Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu un ciocan.
Material: LDPE Culoare: Alb, Gri, Negru Cod Serie: SRILR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
217 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate B h Culoare A h1 Grosime maximă perete Minimum Wall Thickness Cumpără
1,2995 RON - 1,4439 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
14.5 mm
Alb
120.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,9801 RON - 1,0891 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
15.0 mm
Alb
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
1,7312 RON - 1,9236 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
24.5 mm
Alb
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
2,3686 RON - 2,6318 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
24.0 mm
Alb
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
0,5665 RON - 0,6294 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
11.5 mm
Gri
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1666 RON - 0,1851 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
11.5 mm
Gri
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,1727 RON - 0,1918 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
11.5 mm
Gri
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,1289 RON - 0,1432 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
11.0 mm
Gri
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,1943 RON - 0,2159 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
11.5 mm
Alb
35.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,3027 RON - 0,3364 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
14.0 mm
Alb
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,4785 RON - 0,5317 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
12.0 mm
Gri
45.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,1727 RON - 0,1918 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
11.5 mm
Alb
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,6531 RON - 0,7256 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
14.4 mm
Gri
60.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
2,0192 RON - 2,2435 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
15.0 mm
Gri
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1,1104 RON - 1,2338 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
24.5 mm
Gri
80.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
1,199 RON - 1,3322 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
14.5 mm
Gri
50.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,7141 RON - 0,7935 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
15.0 mm
Alb
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,5565 RON - 0,6184 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
18.0 mm
Alb
70.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,722 RON - 0,8022 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
18.0 mm
Alb
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,8701 RON - 0,9668 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
18.0 mm
Alb
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
  • din 11