Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 30.0 mm 15.0 mm Alb LDPE

Această inserție multifuncțională de tub dreptunghiular se potrivește perfect în tuburi, stâlpi sau bare dreptunghiulare, prevenind contaminarea și asigurând siguranță pentru aplicație. Este de culoare albă și este realizată din LDPE. Poate fi instalată cu ușurință manual sau cu un ciocan pentru un proces de asamblare rapid.
Numărul piesei Essentra:

20769208

Numărul piesei producătorului:

20769208

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
3000 - 14999 0,1918 RON
15000 + 0,1727 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 3000

Preț total:

575,40 RON

3000 x 0,1918 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 30.0 mm
B 15.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosime maximă perete 2.5 mm
Material LDPE
Culoare Alb
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne