Inserțiile pentru tub dreptunghiular multifuncționale sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi dreptunghiulare și ajută la prevenirea contaminării, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.
O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.
Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.
Material: LDPE Culoare: Alb, Gri, Negru Cod Serie: SRILR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | B | h | Culoare | A | h1 | Grosime maximă perete | Minimum Wall Thickness | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5704 RON - 0,6338 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Alb
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,74 RON - 0,8223 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Alb
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9073 RON - 1,008 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Alb
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6694 RON - 0,7438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Alb
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,3224 RON - 2,5805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gri
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,6051 RON - 1,7835 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Alb
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,7745 RON - 1,9717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Gri
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2381 RON - 0,2646 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Alb
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,177 RON - 0,1966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2369 RON - 0,2632 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Alb
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,1107 RON - 3,4564 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gri
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 6,094 RON - 6,7711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Gri
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1321 RON - 0,1468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Gri
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,5806 RON - 0,6451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2522 RON - 0,2803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2906 RON - 0,3229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1846 RON - 0,2052 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5806 RON - 0,6451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Alb
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 8,6408 RON - 9,6009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
Alb
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1708 RON - 0,1898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Alb
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina