Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 35.0 mm 20.0 mm Alb LDPE - PIR

Această inserție multifuncțională de tub dreptunghiular se potrivește perfect în tuburi, stâlpi sau bare dreptunghiulare, prevenind contaminarea și asigurând siguranță pentru aplicație. Este de culoare albă și este realizată din LDPE. Poate fi instalată cu ușurință manual sau cu un ciocan pentru un proces de asamblare rapid.
Numărul piesei Essentra:

20769345

Numărul piesei producătorului:

20769345

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2500 - 12499 0,2213 RON
12500 + 0,1991 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 2500

Preț total:

553,25 RON

2500 x 0,2213 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 35.0 mm
B 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosime maximă perete 2.5 mm
Material LDPE - PIR
Culoare Alb
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne