Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 90.0 mm 45.0 mm Gri LDPE

Această inserție multifuncțională de tub dreptunghiular se potrivește perfect în tuburi, stâlpi sau bare dreptunghiulare, prevenind contaminarea și asigurând siguranță pentru aplicație. Este de culoare gri și este realizată din LDPE. Poate fi instalată cu ușurință manual sau cu un ciocan pentru un proces de asamblare rapid.
Numărul piesei Essentra:

20771560

Numărul piesei producătorului:

20771560

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1249 2,2435 RON
1250 + 2,0192 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

560,88 RON

250 x 2,2435 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 90.0 mm
B 45.0 mm
h 15.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Grosime maximă perete 4.0 mm
Material LDPE
Culoare Gri
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne