Meniu Caută

Inserții de tub dreptunghiulare - Multifunctionale

În stoc

Inserțiile pentru tub dreptunghiular multifuncționale sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi dreptunghiulare și ajută la prevenirea contaminării, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.

O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.

Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.

  • Ideale atunci când estetica nu este o prioritate.
  • Se potrivesc strâns în tubul dreptunghiular, prevenind contaminarea și oferind siguranță.
  • Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu un ciocan.
Material: LDPE Culoare: Alb, Gri, Negru Cod Serie: SRILR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
217 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate B h Culoare A h1 Grosime maximă perete Minimum Wall Thickness Cumpără
0,8898 RON - 0,9887 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
14.5 mm
Gri
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
3,6162 RON - 4,018 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
24.0 mm
Alb
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
3,0349 RON - 3,3721 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
21.5 mm
Gri
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
1,127 RON - 1,2523 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
21.5 mm
Alb
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,566 RON - 1,74 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
21.5 mm
Alb
120.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
1,7312 RON - 1,9236 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
24.5 mm
Gri
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
2,3686 RON - 2,6318 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
24.0 mm
Alb
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
3,0996 RON - 3,444 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
24.5 mm
Alb
140.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
3,6162 RON - 4,018 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
24.0 mm
Gri
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
1,4932 RON - 1,6591 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
15.0 mm
Gri
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1,2367 RON - 1,3741 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
15.0 mm
Alb
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
2,9935 RON - 3,3261 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
19.0 mm
Alb
100.0 mm
6.5 mm
5.5 mm
3.0 mm
1,4932 RON - 1,6591 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
15.0 mm
Gri
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1,7312 RON - 1,9236 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
24.5 mm
Alb
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
3,5295 RON - 3,9216 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
19.0 mm
Gri
100.0 mm
6.5 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,1892 RON - 0,2102 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
13.5 mm
Alb
30.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
0,1943 RON - 0,2159 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
11.5 mm
Alb
35.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,2461 RON - 0,2734 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
12.0 mm
Alb
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
4,6494 RON - 5,166 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
27.0 mm
Alb
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
5,9453 RON - 6,6059 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
24.5 mm
Alb
160.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
  • din 11