20768379
20768379
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 499 | 4,0197 RON |
| 500 + | 3,6177 RON |
| A | 100.0 mm |
|---|---|
| A | 3.937 in |
| B | 80.0 mm |
| B | 3.15 in |
| h | 19.0 mm |
| h | 0.748 in |
| h1 | 6.5 mm |
| h1 | 0.256 in |
| Grosime minima perete | 3.0 mm |
| Grosime minima perete | 0.118 in |
| Grosime maximă perete | 5.5 mm |
| Grosime maximă perete | 0.217 in |
| Material | LDPE |
| Culoare | Gri |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina