Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 120.0 mm 20.0 mm Alb LDPE

Această inserție multifuncțională de tub dreptunghiular se potrivește perfect în tuburi, stâlpi sau bare dreptunghiulare, prevenind contaminarea și asigurând siguranță pentru aplicație. Este de culoare albă și este realizată din LDPE. Poate fi instalată cu ușurință manual sau cu un ciocan pentru un proces de asamblare rapid.
Numărul piesei Essentra:

20768492

Numărul piesei producătorului:

20768492

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
450 - 2249 1,2836 RON
2250 + 1,1552 RON
Ambalaj standard: 450

Comandă în multiplu de 450

Preț total:

577,62 RON

450 x 1,2836 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 120.0 mm
B 20.0 mm
h 21.5 mm
h1 3.0 mm
Grosime minima perete 1.0 mm
Grosime maximă perete 3.0 mm
Material LDPE
Culoare Alb
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne