20768386
20768386
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 60 - 299 | 4,1184 RON |
| 300 + | 3,7066 RON |
| A | 120.0 mm |
|---|---|
| A | 4.724 in |
| B | 100.0 mm |
| B | 3.937 in |
| h | 0.945 in |
| h | 24.0 mm |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.138 in |
| Grosime maximă perete | 6.0 mm |
| Grosime maximă perete | 0.236 in |
| Material | LDPE |
| Culoare | Gri |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina