Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație - Mâner fluture

În stoc

Štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom je určený na zabezpečenie dverí, skriniek, krytov a iných prístupových bodov. Ovláda sa otočením úchopu o 90 stupňov, čím sa zámok zasunie alebo uvoľní. Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce časté otváranie a zatváranie. Každý zámok sa dodáva s vonkajším tesnením a montážnou maticou.

Jednoducho a rýchlo sa inštaluje vložením do inštalačného otvoru a utiahnutím matice. Sortiment produktov zahŕňa rôzne materiály, povrchové úpravy a rozpätia zachytenia, ktoré sa používajú v rôznych aplikáciách, ako sú elektrické skrine, nábytkové skrine a kryty zariadení.

  • Materiál: zliatina zinku, PA, tlakovo liaty zinok
  • Farba: chróm, prírodná, čierna


Cod Serie: SR5522

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
74 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Lungime camă Finalizare Material corp Cumpără
177,2257 RON - 275,6844 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
89,8611 RON - 139,784 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
175,4639 RON - 245,6494 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
186,7503 RON - 290,5005 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
86,8223 RON - 135,057 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
86,8223 RON - 135,057 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
33,6936 RON - 71,2206 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
40.0 mm
33,6936 RON - 71,2206 RON 20 În stoc
13.5 mm
40.0 mm
33,6936 RON - 71,2206 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
40.0 mm
14,2253 RON - 14,2253 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
45.0 mm
186,7503 RON - 290,5005 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
177,2257 RON - 275,6844 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
16,3745 RON - 36,8358 RON 5 În stoc
24.5 mm
45.0 mm
21,296 RON - 36,8358 RON 51 În stoc
14.5 mm
45.0 mm
15,7635 RON - 22,069 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
45.0 mm
Placat cu crom
21,1932 RON - 32,8302 RON 7 În stoc
28.5 mm
45.0 mm
8,7238 RON - 12,2132 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
40.0 mm
Fără finisaj
Poliamidă
8,7359 RON - 13,5892 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
40.0 mm
Placat cu crom
Aliaj de zinc turnat sub presiune
14,5809 RON - 32,8302 RON 92 În stoc
14.5 mm
45.0 mm
13,6874 RON - 19,1623 RON 72 În stoc
24.5 mm
40.0 mm
Vopsit electrostatic
Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • din 4
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 13.5 mm PA

10281253

Interval de preț
71,2206 RON - 33,6936 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    40.0 mm
  • Interval prindere
    13.5 mm
  • Material camă
    PA
  • Culoare
    Negru
  • Tip cheie
    Cheie cu manivelă cu sfert de rotație
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 24.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20059446

Interval de preț
36,8358 RON - 16,3745 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Interval prindere
    24.5 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
  • Lățime orificiu de montare
    20.2 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 14.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20059408

Interval de preț
36,8358 RON - 21,296 RON

Niveluri de stoc
51 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Interval prindere
    14.5 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
  • Lățime orificiu de montare
    20.2 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 28.5 mm Nailon

20051662

Interval de preț
32,8302 RON - 21,1932 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Interval prindere
    28.5 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
  • Lățime orificiu de montare
    20.2 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 14.5 mm Nailon

20051631

Interval de preț
32,8302 RON - 14,5809 RON

Niveluri de stoc
92 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Interval prindere
    14.5 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
  • Lățime orificiu de montare
    20.2 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 24.5 mm Oțel

20056988

Interval de preț
19,1623 RON - 13,6874 RON

Niveluri de stoc
72 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    40.0 mm
  • Înălțime cap
    20.0 mm
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Înălțime mâner
    40.0 mm
  • Interval prindere
    24.5 mm