Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 18.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Numărul piesei Essentra:

20123918

Numărul piesei producătorului:

262130001E

18 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 20,8188 RON
50 + 14,8706 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

20,82 RON

1 x 20,8188 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval prindere 18.5 mm
Lungime orificiu de montare 22.2 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Material camă Oțel
Finalizare Placat cu crom
Culoare Natural
Tip cheie Fără cheie
Cod Vamal 7907000090
Stil încuietoare Quarter-Turn Latch
Tip mâner Mâner buton pe dreapta
Include Nimic inclus

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne