Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 26.5 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10095348

Numărul piesei producătorului:

2654036001E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 275,6844 RON
50 - 249 196,9174 RON
250 + 177,2257 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

275,68 RON

1 x 275,6844 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval prindere 26.5 mm
Lungime orificiu de montare 22.2 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Material camă Oțel inoxidabil
Tip cheie Fără cheie
Cod Vamal 8301409000
Stil încuietoare Quarter-Turn Latch
Include Nimic inclus

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne