20124007
262160001E
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 49 | 20,8188 RON |
| 50 + | 14,8706 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Interval prindere | 0.335 in |
|---|---|
| Interval prindere | 8.5 mm |
| Lungime orificiu de montare | 0.874 in |
| Lungime orificiu de montare | 22.2 mm |
| Lățime orificiu de montare | 0.795 in |
| Lățime orificiu de montare | 20.2 mm |
| Material camă | Oțel |
| Finalizare | Placat cu crom |
| Culoare | Natural |
| Tip cheie | Fără cheie |
| Cod Vamal | 7318190090 |
| Stil încuietoare | Quarter-Turn Latch |
| Tip mâner | Mâner buton pe dreapta |
| Include | Nimic inclus |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina