Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 28.5 mm Oţel inoxidabil 316

Numărul piesei Essentra:

10095379

Numărul piesei producătorului:

2654047002E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 135,057 RON
50 - 249 96,4693 RON
250 + 86,8223 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

135,06 RON

1 x 135,057 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval prindere 28.5 mm
Lungime orificiu de montare 22.2 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Material camă Oțel inoxidabil
Tip cheie Fără cheie
Cod Vamal 8301409000
Stil încuietoare Quarter-Turn Latch
Include Nimic inclus

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne