Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație - Mâner fluture

În stoc

Štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom je určený na zabezpečenie dverí, skriniek, krytov a iných prístupových bodov. Ovláda sa otočením úchopu o 90 stupňov, čím sa zámok zasunie alebo uvoľní. Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce časté otváranie a zatváranie. Každý zámok sa dodáva s vonkajším tesnením a montážnou maticou.

Jednoducho a rýchlo sa inštaluje vložením do inštalačného otvoru a utiahnutím matice. Sortiment produktov zahŕňa rôzne materiály, povrchové úpravy a rozpätia zachytenia, ktoré sa používajú v rôznych aplikáciách, ako sú elektrické skrine, nábytkové skrine a kryty zariadení.

  • Materiál: zliatina zinku, PA, tlakovo liaty zinok
  • Farba: chróm, prírodná, čierna


Cod Serie: SR5522

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
74 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Lungime camă Finalizare Material corp Cumpără
186,7503 RON - 290,5005 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
177,2257 RON - 275,6844 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
177,2257 RON - 275,6844 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
89,8611 RON - 139,784 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
14,2253 RON - 14,2253 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
86,8223 RON - 135,057 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
86,8223 RON - 135,057 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
175,4639 RON - 245,6494 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
186,7503 RON - 290,5005 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
33,6936 RON - 71,2206 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
33,6936 RON - 71,2206 RON 20 În stoc
40.0 mm
33,6936 RON - 71,2206 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
20,3598 RON - 36,8358 RON 54 În stoc
45.0 mm
14,1628 RON - 19,8279 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
Placat cu crom
14,1628 RON - 19,8279 RON 9 În stoc
8.5 mm
Placat cu crom
14,1628 RON - 19,8279 RON 1 În stoc
24.5 mm
Placat cu crom
14,8706 RON - 20,8188 RON 18 În stoc
18.5 mm
Placat cu crom
14,1628 RON - 19,8279 RON 29 În stoc
45.0 mm
14,8706 RON - 20,8188 RON 72 În stoc
8.5 mm
Placat cu crom
14,1628 RON - 19,8279 RON 7 În stoc
28.5 mm
Placat cu crom
  • din 4
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture

10281253

Interval de preț
71,2206 RON - 33,6936 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    40.0 mm
  • Înălțime cap
    4.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    8301300000
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture

20120832

Interval de preț
36,8358 RON - 20,3598 RON

Niveluri de stoc
54 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    20.5 mm
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7907000090
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 8.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20124014

Interval de preț
19,8279 RON - 14,1628 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Interval prindere
    8.5 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
  • Lățime orificiu de montare
    20.2 mm
  • Material camă
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu crom
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 24.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20123932

Interval de preț
19,8279 RON - 14,1628 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Interval prindere
    24.5 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
  • Lățime orificiu de montare
    20.2 mm
  • Material camă
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu crom
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 18.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20123918

Interval de preț
20,8188 RON - 14,8706 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Interval prindere
    18.5 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
  • Lățime orificiu de montare
    20.2 mm
  • Material camă
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu crom
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture

20123949

Interval de preț
19,8279 RON - 14,1628 RON

Niveluri de stoc
29 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    16.0 mm
  • Material camă
    Oțel
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 8.5 mm Oțel

20124007

Interval de preț
20,8188 RON - 14,8706 RON

Niveluri de stoc
72 În stoc
Caracteristici
  • Interval prindere
    8.5 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
  • Lățime orificiu de montare
    20.2 mm
  • Material camă
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu crom
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 28.5 mm Oțel

20123994

Interval de preț
19,8279 RON - 14,1628 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Interval prindere
    28.5 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
  • Lățime orificiu de montare
    20.2 mm
  • Material camă
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu crom