Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopuri de protecție filetate concepute pentru a fi utilizate pe filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Designul capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea manuală ușoară pe țevi și tuburi, prin simpla răsucire.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Bușonul de protecție protejează împotriva contaminanților, cum ar fi murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SR1002, SR5757, SR1054
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | H | L | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4462 RON - 0,6247 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,7156 RON - 1,961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,8742 RON - 2,3904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,456 RON - 1,2581 RON | 5000 În stoc |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Roșu
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2
|
||
| 2,2874 RON - 6,1549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,797 RON - 2,0898 RON | 2000 În stoc |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,8804 RON - 5,0384 RON | 9040 În stoc |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 3,6345 RON - 9,9767 RON | 280 În stoc |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,3999 RON - 1,0978 RON | 10550 În stoc |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
Roșu
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,529 RON - 1,4185 RON | 21155 În stoc |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 in - 16 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,0525 RON - 2,8914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,7647 RON - 2,0898 RON | 11935 În stoc |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,3634 RON - 0,9847 RON | 18560 În stoc |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,3297 RON - 0,886 RON | 3400 În stoc |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Roșu
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,4939 RON - 1,3225 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF/JIC
|
Roșu
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,3115 RON - 0,8345 RON | 5000 În stoc |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Roșu
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,7465 RON - 2,9344 RON | 8030 În stoc |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
Roșu
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 0,6525 RON - 1,7749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,5599 RON - 1,5173 RON | 10685 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,3295 RON - 0,8345 RON | 4000 În stoc |
0.571 in
14.5 mm
|
5/16 in - 18 UNF/JIC
|
Roșu
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2