Meniu Caută

Dopuri de protecție filetate

În stoc

Dopuri de protecție filetate concepute pentru a fi utilizate pe filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Designul capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea manuală ușoară pe țevi și tuburi, prin simpla răsucire.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Bușonul de protecție protejează împotriva contaminanților, cum ar fi murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
63 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare H L Standard filet Tip Cumpără
0,3115 RON - 0,8345 RON 5000 În stoc
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Roșu
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
0,6525 RON - 1,7749 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Roșu
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
0,4448 RON - 1,2067 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Roșu
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2
0,4462 RON - 0,6247 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Roșu
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
0,7156 RON - 1,961 RON 14540 În stoc
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Roșu
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
3,0452 RON - 5,9975 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.7 mm
M52 x 1;5
Roșu
21.5 mm
15.5 mm
Metric
2
0,3634 RON - 0,9847 RON 18560 În stoc
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Roșu
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
3,6345 RON - 9,9767 RON 280 În stoc
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Roșu
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
0,456 RON - 1,2581 RON 5000 În stoc
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
Roșu
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
0,529 RON - 1,4185 RON 18155 În stoc
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Roșu
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
0,6244 RON - 1,6604 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
M14 x 1;5
Roșu
17.2 mm
9.5 mm
Metric
2
0,8742 RON - 2,3904 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Roșu
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
0,6104 RON - 1,6318 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Roșu
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
0,703 RON - 2,3331 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.3 mm
M24 x 1;5
Roșu
18.5 mm
13.8 mm
Metric
2
2,2874 RON - 6,1549 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Roșu
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
0,797 RON - 2,0898 RON 2000 În stoc
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Roșu
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
0,5374 RON - 1,4012 RON 4900 În stoc
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Roșu
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
16800 În stoc
28.2 mm
M22 x 1;5
Roșu
18.2 mm
13.7 mm
Metric
2
0,8687 RON - 2,8198 RON 5086 În stoc
31.3 mm
M25 x 1;5
Roșu
18.5 mm
14.0 mm
Metric
2
1,8804 RON - 5,0384 RON 7440 În stoc
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Roșu
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
  • din 4
Bușon filetat 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm LDPE - PIR Roșu

10071847

Interval de preț
0,8345 RON - 0,3115 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Dimensiune filet
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE - PIR Roșu

10086735

Interval de preț
1,961 RON - 0,7156 RON

Niveluri de stoc
14540 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Dimensiune filet
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Roșu

10072011

Interval de preț
0,9847 RON - 0,3634 RON

Niveluri de stoc
18560 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Roșu

10083086

Interval de preț
9,9767 RON - 3,6345 RON

Niveluri de stoc
280 În stoc
Caracteristici
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm LDPE - PIR Roșu

10083079

Interval de preț
1,2581 RON - 0,456 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Dimensiune filet
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF/JIC
Bușon filetat 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm LDPE - PIR Roșu

10086742

Interval de preț
1,4185 RON - 0,529 RON

Niveluri de stoc
18155 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensiune filet
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE - PIR Roșu

10084618

Interval de preț
2,0898 RON - 0,797 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm LDPE - PIR Roșu

10087558

Interval de preț
1,4012 RON - 0,5374 RON

Niveluri de stoc
4900 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm LDPE - PIR Roșu

10068847


Niveluri de stoc
16800 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Dimensiune filet
    M22 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușon filetat M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Roșu

10083031

Interval de preț
2,8198 RON - 0,8687 RON

Niveluri de stoc
5086 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Dimensiune filet
    M25 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușon filetat 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm LDPE - PIR Roșu

10082485

Interval de preț
5,0384 RON - 1,8804 RON

Niveluri de stoc
7440 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Dimensiune filet
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF