10068847
10128
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 28.2 mm |
|---|---|
| D | 1.11 in |
| H | 18.2 mm |
| H | 0.717 in |
| L | 13.7 mm |
| L | 0.539 in |
| Dimensiune filet | M22 x 1;5 |
| Standard filet | Metric |
| Tip | 2 |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Culoare | Roșu |
| Cod Vamal | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina