Meniu Caută

Bușon filetat 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Roșu

Acest dop de protecție filetat 13/16 "-16 UNF/JIC protejează și ține murdăria, praful sau resturile departe de porturile sau fitingurile filetate. Designul cu cap moletat face ca piesa să fie ușor de asamblat sau îndepărtat manual.
Numărul piesei Essentra:

10086933

Numărul piesei producătorului:

12827

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 1,6318 RON
2500 + 0,6104 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

407,95 RON

250 x 1,6318 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 26.7 mm
H 31.6 mm
L 13.5 mm
Dimensiune filet 13/16 in - 16 UNF/JIC
Standard filet UNF
Tip 2
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Roșu
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne