Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopuri de protecție filetate concepute pentru a fi utilizate pe filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Designul capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea manuală ușoară pe țevi și tuburi, prin simpla răsucire.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Bușonul de protecție protejează împotriva contaminanților, cum ar fi murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SR1002, SR5757, SR1054
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | H | L | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3115 RON - 0,8345 RON | 5000 În stoc |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Roșu
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,6525 RON - 1,7749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,4448 RON - 1,2067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,4462 RON - 0,6247 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,7156 RON - 1,961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 3,0452 RON - 5,9975 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1;5
|
Roșu
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 0,3634 RON - 0,9847 RON | 18560 În stoc |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 3,6345 RON - 9,9767 RON | 280 În stoc |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,456 RON - 1,2581 RON | 5000 În stoc |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Roșu
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2
|
||
| 0,529 RON - 1,4185 RON | 21155 În stoc |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 in - 16 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,6244 RON - 1,6604 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1;5
|
Roșu
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 0,8742 RON - 2,3904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,6104 RON - 1,6318 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,703 RON - 2,3331 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1;5
|
Roșu
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 2,2874 RON - 6,1549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,797 RON - 2,0898 RON | 2000 În stoc |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,5374 RON - 1,4012 RON | 4900 În stoc |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Roșu
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 16800 În stoc |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1;5
|
Roșu
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metric
|
2
|
|||
| 0,8687 RON - 2,8198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1;5
|
Roșu
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 1,8804 RON - 5,0384 RON | 9040 În stoc |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2