Meniu Caută

Distanțiere cu înșurubare

În stoc

Tieto rozpery majú vnútorný závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou skrutky. Horný koniec má zamykaciu šípovú hlavu, ktorý drží PCB na mieste.

Cod Serie: SR2787

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
206 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Distanța între suprafețele plate Interval A grosime panou Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Tip Cumpără
2,2874 RON - 2,7786 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
25.0 mm
3,9714 RON - 3,9714 RON 300 În stoc
6.0 mm
20.0 mm
4,4064 RON - 4,4064 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
12.0 mm
4,21 RON - 4,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
15.0 mm
4,21 RON - 4,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
3,6486 RON - 3,6486 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
8.0 mm
4,6309 RON - 4,6309 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
4,21 RON - 4,21 RON 100 În stoc
8.0 mm
M4
12.0 mm
Female-Male
0,4545 RON - 0,4545 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
34.9 mm
Mamă
2,3997 RON - 3,9152 RON 5400 În stoc
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,554 RON - 4,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M4
7.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,7364 RON - 4,4626 RON 2600 În stoc
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,554 RON - 4,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,7786 RON - 4,3783 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,3997 RON - 3,9152 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
3,4101 RON - 5,3466 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,3997 RON - 3,9152 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
3,4101 RON - 5,3466 RON 1200 În stoc
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,3997 RON - 3,9152 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M3
16.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
3,8872 RON - 6,1044 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M3
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
  • din 11
Bucşe distanţier mamă-tată 20.0 mm Negru Nailon 6/6

10306871

Interval de preț
3,9714 RON - 3,9714 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 110 °C
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Bucşe distanţier mamă-tată M4 12.0 mm Negru Nailon 6/6

10306857

Interval de preț
4,21 RON - 4,21 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Female-Male
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Male Thread
  • Tip fixare orificiu B
    Female Thread
Bucşe distanţier mamă-tată M3 18.0 mm Negru PA

10132609

Interval de preț
3,9152 RON - 2,3997 RON

Niveluri de stoc
5400 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu filet tată
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
Bucşe distanţier mamă-tată M4 18.0 mm Negru PA

10132715

Interval de preț
4,4626 RON - 2,7364 RON

Niveluri de stoc
2600 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu filet tată
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
Bucşe distanţier mamă-tată M3 25.0 mm Negru PA

10132623

Interval de preț
5,3466 RON - 3,4101 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu filet tată
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă