Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată M4 10.0 mm Negru PA

Suport filetat tată-mamă, din poliamidă, utilizat la despărțirea componentelor în cadrul ansamblului. Materialul neconductiv oferă izolație la interferențele electrice. Pentru soluția completă, poate fi combinat cu gama noastră de șaibe, șuruburi și piulițe.
Numărul piesei Essentra:

10132685

Numărul piesei producătorului:

305410059902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 4,1538 RON
500 - 999 3,1715 RON
1000 + 2,554 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

415,38 RON

100 x 4,1538 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Hexagonal Male/Female Standoff
Female thread length 7.0 mm
Male thread length 8.0 mm
Tip fixare orificiu A Fixare cu filet tată
Tip fixare orificiu B Filet mamă
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne