10306710
552194
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 4,5179 RON |
Culoare | Negru |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Fixare cu filet |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | M4 |
Lungime distanțier | 30.0 mm |
Lungime distanțier | 1.181 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
Model | Mamă/Tată |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina