Meniu Caută

Distanțiere cu înșurubare

În stoc

Tieto rozpery majú vnútorný závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou skrutky. Horný koniec má zamykaciu šípovú hlavu, ktorý drží PCB na mieste.

Cod Serie: SR2787

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
206 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Distanța între suprafețele plate Interval A grosime panou Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Tip Cumpără
2,2031 RON - 3,5784 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,2031 RON - 3,5784 RON 3000 În stoc
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,554 RON - 4,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,7786 RON - 4,3783 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M4
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
3,3961 RON - 5,3466 RON 400 În stoc
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,554 RON - 4,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,3998 RON - 0,3998 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
19.1 mm
Mamă
1,2349 RON - 1,2349 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
28.6 mm
Mamă
1,5068 RON - 1,6742 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
38.1 mm
Mamă
0,4223 RON - 0,9604 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
22.2 mm
Mamă
0,2518 RON - 0,2518 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
28.6 mm
Mamă
1,2048 RON - 1,2048 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
15.9 mm
Mamă
1,2048 RON - 1,2048 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
19.1 mm
Mamă
1,2048 RON - 1,2048 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
22.2 mm
Mamă
0,3815 RON - 0,3815 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
12.7 mm
Mamă
0,371 RON - 0,371 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
6.4 mm
Mamă
0,986 RON - 1,0956 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
12.7 mm
Mamă
1,2349 RON - 1,2349 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
9.5 mm
Mamă
1,2349 RON - 1,2349 RON 2000 În stoc
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
25.4 mm
Mamă
1,2349 RON - 1,2349 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
31.8 mm
Mamă
  • din 11
Bucşe distanţier mamă-tată M3 8.0 mm Negru PA

10132555

Interval de preț
3,5784 RON - 2,2031 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu filet tată
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
Bucşe distanţier mamă-tată M4 35.0 mm Negru PA

10132753

Interval de preț
5,3466 RON - 3,3961 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu filet tată
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
Suport fixare cu siguranță #6-32 25.4 mm Natural Nailon 6/6

10000960

Interval de preț
1,2349 RON - 1,2349 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Mamă
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock