Meniu Caută

Distanțiere cu înșurubare

În stoc

Tieto rozpery majú vnútorný závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou skrutky. Horný koniec má zamykaciu šípovú hlavu, ktorý drží PCB na mieste.

Cod Serie: SR2787

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
206 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Distanța între suprafețele plate Interval A grosime panou Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Tip Cumpără
2,119 RON - 2,119 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M4
55.0 mm
Mamă
1,1296 RON - 1,1296 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Mamă
0,5093 RON - 1,002 RON 10300 În stoc
4.0 mm
6.4 mm
0,6483 RON - 1,1829 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
19.1 mm
1,8242 RON - 1,8242 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M3
60.0 mm
Mamă
0,5556 RON - 1,0173 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
9.5 mm
0,6596 RON - 1,2012 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
22.2 mm
2,3997 RON - 3,9152 RON 50 În stoc
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
2,554 RON - 4,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,2181 RON - 1,2181 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
1,2181 RON - 1,2181 RON 100 În stoc
4.0 mm
7.9 mm
22.2 mm
1,1156 RON - 1,1156 RON 300 În stoc
4.0 mm
7.9 mm
15.9 mm
1,1156 RON - 1,1156 RON 170 În stoc
4.0 mm
7.9 mm
9.5 mm
1,8242 RON - 1,8242 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M4
40.0 mm
Mamă
1,6559 RON - 1,6559 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Mamă
1,9085 RON - 1,9085 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M4
50.0 mm
Mamă
0,7424 RON - 0,9121 RON 2000 În stoc
4.0 mm
7.9 mm
15.9 mm
1,0623 RON - 1,0623 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
1,2181 RON - 1,2181 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
1,9085 RON - 1,9085 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M4
60.0 mm
Mamă
  • din 11
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Natural Nailon 6/6

10067628

Interval de preț
1,002 RON - 0,5093 RON

Niveluri de stoc
10300 În stoc
Caracteristici
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Suport fixare cu siguranță M3 10.0 mm Negru Nailon

10370360

Interval de preț
3,9152 RON - 2,3997 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
Suport fixare cu siguranță 22.2 mm Natural Nailon 6/6

10035573

Interval de preț
1,2181 RON - 1,2181 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Female Thread
  • Culoare
    Natural
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm Natural Nailon 6/6

10035535

Interval de preț
1,1156 RON - 1,1156 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Female Thread
  • Culoare
    Natural
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Natural Nailon 6/6

10035689

Interval de preț
1,1156 RON - 1,1156 RON

Niveluri de stoc
170 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Female Thread
  • Culoare
    Natural
N/A 15.9 mm (L) Female Thread

10035528

Interval de preț
0,9121 RON - 0,7424 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Female Thread
  • Culoare
    Natural