Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată 15.0 mm Negru Nailon 6/6

Numărul piesei Essentra:

10306765

Numărul piesei producătorului:

552199

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 4,21 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

2 105,00 RON

500 x 4,21 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Female thread length 10.0 mm
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 66
Interval de temperatură de funcționare -40 - 110 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne