Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Oțel aliat cu crom Culoare: Galben, Roșu, Albastru, Verde Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Deviație maximă de funcționare | Rata arcului | Culoare | Diametru orificiu | Destindere maximă | Forță maximă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,4171 RON - 21,4171 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.394 in
60.8 mm
|
7.6 Nmm
7.6 Nmm
|
Verde
|
0.787 in
20.0 mm
|
3.193 in
81.1 mm
|
612.0 N
612.0 N
|
Light Duty
|
||
| 10,4636 RON - 10,4636 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.598 in
15.2 mm
|
64.6 Nmm
64.6 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
1336.0 N
1336.0 N
|
Light Duty
|
||
| 37,5677 RON - 37,5677 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.803 in
71.2 mm
|
11.8 Nmm
11.8 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.752 in
95.3 mm
|
1123.0 N
1123.0 N
|
Light Duty
|
||
| 15,9542 RON - 15,9542 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.693 in
17.6 mm
|
53.8 Nmm
53.8 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
1280.0 N
1280.0 N
|
Light Duty
|
||
| 21,115 RON - 21,115 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.402 in
35.6 mm
|
24.8 Nmm
24.8 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
1193.0 N
1193.0 N
|
Light Duty
|
||
| 11,5136 RON - 11,5136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.008 in
25.6 mm
|
35.7 Nmm
35.7 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1246.0 N
1246.0 N
|
Light Duty
|
||
| 13,321 RON - 13,321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.606 in
40.8 mm
|
11.9 Nmm
11.9 Nmm
|
Verde
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.209 in
56.1 mm
|
666.0 N
666.0 N
|
Light Duty
|
||
| 9,8953 RON - 9,8953 RON | 10 În stoc |
0.504 in
12.8 mm
|
80.7 Nmm
80.7 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
1420.0 N
1420.0 N
|
Light Duty
|
||
| 25,802 RON - 25,802 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
9.4 Nmm
9.4 Nmm
|
Verde
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.783 in
70.7 mm
|
665.0 N
665.0 N
|
Light Duty
|
||
| 6,9574 RON - 6,9574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
103.1 Nmm
103.1 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1361.0 N
1361.0 N
|
Light Duty
|
||
| 9,8408 RON - 9,8408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.803 in
20.4 mm
|
45.8 Nmm
45.8 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1260.0 N
1260.0 N
|
Light Duty
|
||
| 138,622 RON - 138,622 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.197 in
81.2 mm
|
57.2 Nmm
57.2 Nmm
|
Albastru
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.799 in
96.5 mm
|
5516.0 N
5516.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 221,3086 RON - 221,3086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.197 in
81.2 mm
|
96.9 Nmm
96.9 Nmm
|
Albastru
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.52 in
89.4 mm
|
8660.0 N
8660.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 10 În stoc |
0.295 in
7.5 mm
|
23.4 Nmm
23.4 Nmm
|
Roșu
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
222.0 N
222.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| 154,89 RON - 154,89 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
162.6 Nmm
162.6 Nmm
|
Albastru
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
9041.0 N
9041.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 255,5038 RON - 255,5038 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4 in
101.6 mm
|
77.4 Nmm
77.4 Nmm
|
Albastru
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.492 in
114.1 mm
|
8835.0 N
8835.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 3,8011 RON - 3,8011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.449 in
11.4 mm
|
16.6 Nmm
16.6 Nmm
|
Roșu
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
279.0 N
279.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 81,7804 RON - 81,7804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.402 in
35.6 mm
|
139.4 Nmm
139.4 Nmm
|
Albastru
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
5464.0 N
5464.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 116,6682 RON - 116,6682 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.189 in
55.6 mm
|
86.4 Nmm
86.4 Nmm
|
Albastru
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.563 in
65.1 mm
|
5627.0 N
5627.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 24,1285 RON - 24,1285 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.602 in
91.5 mm
|
1.9 Nmm
1.9 Nmm
|
Roșu
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.295 in
134.5 mm
|
260.0 N
260.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina