Meniu Caută

Die Springs

În stoc

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Oțel aliat cu crom Culoare: Galben, Roșu, Albastru, Verde Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
439 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Deviație maximă de funcționare Rata arcului Culoare Diametru orificiu Destindere maximă Forță maximă Tip Cumpără
523,1498 RON - 523,1498 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.9 mm
198.0 Nmm
Roșu
63.0 mm
78.8 mm
15602.0 N
Heavy Duty
195,4191 RON - 195,4191 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.2 mm
90.5 Nmm
Roșu
50.0 mm
97.9 mm
8862.0 N
Heavy Duty
265,3971 RON - 265,3971 RON Solicitați termenul de livrare aici
122.0 mm
41.0 Nmm
Verde
63.0 mm
157.0 mm
6432.0 N
Light Duty
4,3457 RON - 4,3457 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.6 mm
9.6 Nmm
Albastru
10.0 mm
23.7 mm
227.0 N
Condiţii medii
23,0389 RON - 23,0389 RON Solicitați termenul de livrare aici
122.0 mm
1.4 Nmm
Albastru
10.0 mm
169.4 mm
229.0 N
Condiţii medii
141,7254 RON - 141,7254 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.8 mm
56.9 Nmm
Verde
50.0 mm
91.8 mm
5224.0 N
Light Duty
234,1279 RON - 234,1279 RON Solicitați termenul de livrare aici
122.0 mm
26.8 Nmm
Verde
50.0 mm
182.4 mm
4879.0 N
Light Duty
192,4632 RON - 192,4632 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.6 mm
118.1 Nmm
Verde
63.0 mm
56.3 mm
6648.0 N
Light Duty
93,2298 RON - 93,2298 RON Solicitați termenul de livrare aici
81.2 mm
41.8 Nmm
Verde
50.0 mm
122.8 mm
5132.0 N
Light Duty
96,7479 RON - 96,7479 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.6 mm
157.5 Nmm
Verde
63.0 mm
43.4 mm
6833.0 N
Light Duty
185,8007 RON - 185,8007 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.8 mm
86.3 Nmm
Verde
63.0 mm
77.1 mm
6657.0 N
Light Duty
75,938 RON - 75,938 RON Solicitați termenul de livrare aici
81.2 mm
23.5 Nmm
Verde
40.0 mm
102.8 mm
2412.0 N
Light Duty
76,3813 RON - 76,3813 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.4 mm
125.2 Nmm
Verde
50.0 mm
46.2 mm
5782.0 N
Light Duty
87,1691 RON - 87,1691 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
70.4 Nmm
Verde
50.0 mm
77.4 mm
5447.0 N
Light Duty
52,4168 RON - 52,4168 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.8 mm
31.7 Nmm
Verde
40.0 mm
76.8 mm
2437.0 N
Light Duty
112,4523 RON - 112,4523 RON Solicitați termenul de livrare aici
122.0 mm
15.5 Nmm
Verde
40.0 mm
156.0 mm
2412.0 N
Light Duty
70,2167 RON - 70,2167 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.8 mm
90.4 Nmm
Verde
50.0 mm
62.3 mm
5629.0 N
Light Duty
53,088 RON - 53,088 RON Solicitați termenul de livrare aici
71.2 mm
17.6 Nmm
Verde
32.0 mm
112.7 mm
1986.0 N
Light Duty
22,7512 RON - 22,7512 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.4 mm
104.6 Nmm
Verde
40.0 mm
25.5 mm
2667.0 N
Light Duty
39,8122 RON - 39,8122 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.8 mm
48.6 Nmm
Verde
40.0 mm
51.4 mm
2497.0 N
Light Duty
  • din 22