10631195
1218464
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 79,7858 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu | 1.969 in |
---|---|
Diametru orificiu | 50.0 mm |
Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
Destindere maximă | 39.2 mm |
Destindere maximă | 1.543 in |
Forță maximă | 5464.0 N |
Forță maximă | 5464.0 N |
Deviație maximă de funcționare | 35.6 mm |
Deviație maximă de funcționare | 1.402 in |
Forţă operaţională maximă | 4963.0 N |
Forţă operaţională maximă | 4963.0 N |
Destindere operaţională optimă | 22.3 mm |
Destindere operaţională optimă | 0.878 in |
Lungime totală | 89.0 mm |
Lungime totală | 3.504 in |
Diametru tijă | 25.0 mm |
Diametru tijă | 0.984 in |
Rata arcului | 139.4 Nmm |
Rata arcului | 139.4 Nmm |
Culoare | Albastru |
Material | Oțel aliat cu crom |
Tip | Condiţii medii |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina