10637142
1218468
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 8 + | 116,6682 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu | 1.969 in |
|---|---|
| Diametru orificiu | 50.0 mm |
| Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
| Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
| Destindere maximă | 2.563 in |
| Destindere maximă | 65.1 mm |
| Forță maximă | 5627.0 N |
| Forță maximă | 5627.0 N |
| Deviație maximă de funcționare | 55.6 mm |
| Deviație maximă de funcționare | 2.189 in |
| Forţă operaţională maximă | 4806.0 N |
| Forţă operaţională maximă | 4806.0 N |
| Destindere operaţională optimă | 1.37 in |
| Destindere operaţională optimă | 34.8 mm |
| Lungime totală | 5.472 in |
| Lungime totală | 139.0 mm |
| Diametru tijă | 0.984 in |
| Diametru tijă | 25.0 mm |
| Rata arcului | 86.4 Nmm |
| Rata arcului | 86.4 Nmm |
| Culoare | Albastru |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Tip | Condiţii medii |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina