10637128
1218471
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 5 + | 138,622 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu | 50.0 mm |
|---|---|
| Diametru orificiu | 1.969 in |
| Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
| Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
| Destindere maximă | 3.799 in |
| Destindere maximă | 96.5 mm |
| Forță maximă | 5516.0 N |
| Forță maximă | 5516.0 N |
| Deviație maximă de funcționare | 3.197 in |
| Deviație maximă de funcționare | 81.2 mm |
| Forţă operaţională maximă | 4641.0 N |
| Forţă operaţională maximă | 4641.0 N |
| Destindere operaţională optimă | 50.8 mm |
| Destindere operaţională optimă | 2 in |
| Lungime totală | 7.992 in |
| Lungime totală | 203.0 mm |
| Diametru tijă | 25.0 mm |
| Diametru tijă | 0.984 in |
| Rata arcului | 57.2 Nmm |
| Rata arcului | 57.2 Nmm |
| Culoare | Albastru |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Tip | Condiţii medii |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina